LMH6321MR-EVAL

LMH6321MR-EVAL

立即订购

概述

TI offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Open-Loop Buffer that are offered in the 8-Pin PSOP package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The performance can then be evaluated under the test conditions of your choice. Power supplies, analog signal source, and other measurement equipment shall be provided by the user.

特性
  • Accommodates various high-speed Open-Loop Buffer
  • Allows quick and easy evaluation
  • Serves as reference design to aid in high-speed PCB layout
  • Utilizes surface-mount components

 

高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
LMH6321 — 具有可调节电流限制的 300mA 高速缓冲器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMH6321MR-EVAL/NOPB — Evaluation PCB for High-Speed Single Open-Loop Buffer in the 8-Pin PSOP Package

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMH6321MR-EVAL/NOPB — Evaluation PCB for High-Speed Single Open-Loop Buffer in the 8-Pin PSOP Package

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 LMH6321MR-EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
证书 LMH6321MR-EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 LMH6321 PSOP & TO-263 Sin Open Loop HS Buffer Eval Brds (Rev. C) 2013-5-3
应用手册 LMH6321 PSOP & TO-263 Sin Open Loop HS Buffer Eval Brds (cn) 2006-11-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频