LMG2100EVM-097

LMG2100EVM-097

立即订购

概述

LMG2100EVM-097 是一款具有外部 PWM 信号且易于使用的紧凑型功率级。该电路板可配置为降压转换器、升压转换器或其他使用半桥的转换器拓扑。该评估模块具有一个 LMG2100R026 半桥电源模块,该模块具有两个由 90V GaN FET 半桥栅极驱动器驱动的 100V、2.6mΩ GaN FET。

特性
  • 输入电压高达 90V 直流
  • 具有驱动器的集成式 100V、2.6mΩ GaN FET
  • 通过单或双 PWM 信号进行开环控制
  • 只需更换电阻即可进行可配置的板载死区时间调节
  • 使用串联电阻以及 CBOOT 和 CVCC 调整压摆率
  • 板载 LDO,用于通过 5.5V 至 10V 的非稳压电源生成 5V VCC 电源
氮化镓 (GaN) 功率级
LMG2100R026 — 100V 2.6mΩ 半桥氮化镓 (GaN) 功率级
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMG2100EVM-097 — LMG2100 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMG2100EVM-097 — LMG2100 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMG2100R026 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-8-12
证书 LMG2100EVM-097 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-7-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频