LMG1210EVM-012

LMG1210EVM-012

立即订购

概述

LMG1210EVM-012 旨在评估适用于 GaN FET 的 LMG1210 兆赫兹级 200V 半桥驱动器。该 EVM 包含两个配置在同一半桥中的氮化镓 FET,它们由单个 LMG1210 驱动。该板上没有控制器。

特性
  • 展示驱动器的高频功能
  • 展示驱动器的高 CMTI 耐受性
  • 展示驱动器出色的传播和匹配以及强度
  • 展示死区时间块功能以及对效率的积极影响
  • 这是一种可订购的 PCB(硬件),它演示了用于 D 类音频、包络跟踪和高频 DCDC 应用的激光所需的驱动器级。
半桥驱动器
LMG1210 — 200V 1.5A/3A 半桥栅极驱动器,4V UVLO 和可编程死区时间,适用于 GaN FET 和 MOSFET
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMG1210EVM-012 — LMG1210 半桥开环评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMG1210EVM-012 — LMG1210 半桥开环评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the LMG1210EVM-012 300 V Half-Bridge Driver for GaN 2018-1-29
证书 LMG1210EVM-012 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频系列

观看全部视频

视频