LM74701Q1EVM

LM74701Q1EVM

立即订购

概述

LM74701-Q1 评估模块 (LM74701Q1EVM) 可帮助设计人员评估具有集成 VDS 钳位的 LM74701-Q1 理想二极管控制器的运行情况和性能。此评估模块展示了 N 沟道功率 MOSFET 如何利用低 IQ LM74701-Q1 控制器提供输入反向电压保护

特性
  • 反向电池保护
  • 超低关断电流
  • 符合汽车类 ISO 7637-2 标准
  • 集成 VDS 钳位
理想二极管 ORing 控制器
LM74701-Q1 — 具有集成 VDS 钳位的汽车类 3.2V 至 65V 电池反向保护理想二极管控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM74701Q1EVM — LM74701-Q1 evaluation module for ideal diode controller with integrated VDS clamp

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM74701Q1EVM — LM74701-Q1 evaluation module for ideal diode controller with integrated VDS clamp

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM74701-Q1EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-9-8
证书 LM74701Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-5-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频