LM74700DDFEVM

LM74700DDFEVM

立即订购

概述

LM74700DDFEVM 可帮助设计人员评估 LM74700-Q1 的运行情况和性能,LM74700-Q1 是 3.2V 至 65V、80μA IQ 汽车类二极管控制器(采用 DDF 封装)。此评估模块演示了 N 沟道功率 MOSFET 如何仿真具有低 IQ 和低泄漏电流的超低正向电压二极管。

特性
  • 反向电池保护
  • 超低关断电流
  • 符合汽车类 ISO 7637-2 标准
  • 快速响应反向电流阻断
理想二极管 ORing 控制器
LM74500-Q1 — 反极性保护控制器 LM74700-EP — 增强型低 IQ 理想二极管控制器 LM74700-Q1 — 3.2V 至 65V、80uA IQ 汽车理想二极管控制器 LM74700D-Q1 — 3.2V 至 70V、80µA 汽车级反向电池保护理想二极管控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM74700DDFEVM — LM74700-Q1 3.2V 至 65V、80μA IQ 汽车类理想二极管控制器(DDF 封装)评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM74700DDFEVM — LM74700-Q1 3.2V 至 65V、80μA IQ 汽车类理想二极管控制器(DDF 封装)评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM74700DDFEVM:适用于 LM74700-Q1 的评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-11-12
证书 LM74700DDFEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020-11-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频