LM74670-SQEVM

LM74670-SQEVM

立即订购

概述

LM74670-SQEVM 评估模块展示了反极性保护,可作为肖特基二极管和 P 沟道 MOSFET 的替代产品。在这种反极性保护解决方案中,使用 LM74670 智能二极管控制器提供 40V (VDS) 外部 N 沟道 MOSFET 的栅极驱动器。LM74670-SQEVM 与电源串联时,可仿真理想二极管的特性。当在输入端检测到负电压后,LM74670 会下拉 MOSFET 栅极并将连接的负载与电源隔离。TVS 电压钳位二极管 D1_1 和 D1_2 使 LM74670-SQEVM 可安全地进行 ISO7637 瞬态脉冲测试。

特性
  • 最大反向电压:-45V
  • 动态电流反向快速响应 < 10μs
  • 最大输入电压为 MOSFET 的漏源电压:40V
  • 最大负载电流为漏极电流 (Id):75A
  • 零 Iq 和低反向漏电流
  • 符合汽车 ISO7637 和 CISPR25 要求

  • LM74670-SQEVM 反极性保护智能二极管控制器评估模块

理想二极管 ORing 控制器
LM74670-Q1 — 具有 70uA 栅极驱动器的 0.48V 至 42V、零 IQ 汽车理想二极管整流器控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM74670-SQEVM — 反极性保护智能二极管控制器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM74670-SQEVM — 反极性保护智能二极管控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM74670-SQEVM User's Guide 2015-10-20
证书 LM74670-SQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频