LM74502Q1EVM

LM74502Q1EVM

立即订购

概述

TI 的 LM74502-Q1 评估模块 LM74502Q1EVM 是一款双通道 EVM,可帮助设计人员在通道 1 和通道 2 中分别评估 LM74502-Q1 和 LM74502H-Q1 的运行情况和性能。此评估模块展示了 LM74502-Q1 如何驱动外部背对背连接的 N 沟道 MOSFET 来实现过压和欠压情况下的反极性保护和负载断开特性。LM74502-Q1 的栅极驱动强度为 60μA,适用于需要固有浪涌电流控制的应用。

特性
  • 12V 和 24V 汽车反向电池保护
  • 输入工作电压范围为 3V 至 40V,可扩展至 65V
  • 12V 电池保护(3V 至 40V)
  • 24V 电池保护(3V 至 65V)
  • 最大负载电流为 5A,提供 10A 工作电流选项
  • 用于电源路径切断的开关输出
理想二极管 ORing 控制器
LM74502-Q1 — 汽车类反极性保护控制器,过压保护,栅极驱动强度 60μA LM74502H-Q1 — 汽车类反极性保护控制器,过压保护,栅极驱动强度 11mA
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM74502Q1EVM — LM74502-Q1 评估模块

支持的产品和硬件

LM74502Q1EVM — LM74502-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM74502Q1EVM:适用于 LM74502-Q1 和 LM74502H-Q1 理想二极管的评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-5-25
证书 LM74502Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-12-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频