LM74502EVM

LM74502EVM

立即订购

概述

LM74502EVM 是一款评估模块,用于评估具有开关输出的理想二极管控制器 LM74502 和 LM74502H 的性能。LM74502 理想二极管控制器可驱动和控制外部背对背 N 沟道 MOSFET,从而模拟具有电源路径开和关控制和过压保护功能的理想二极管整流器。

特性
  • 输入工作电压范围为 3V 至 40V,可扩展至 65V
  • 24V 工业反极性保护
  • 输出电压压摆率控制
  • 最大负载电流为 5A,提供 10A 工作电流选项
  • 用于输出开关检测的 LED 指示
理想二极管 ORing 控制器
LM74502 — 具有负载断开和高栅极驱动功能的 3.2V 至 65V 工业 RPP 控制器 LM74502H — 具有负载断开、OVP 和高栅极驱动功能的 3.2V 至 65V 工业 RPP 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM74502EVM — LM74502 and LM74502H evaluation module for ideal diode controller

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM74502EVM — LM74502 and LM74502H evaluation module for ideal diode controller

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM74502EVM: Evaluation Module for LM74502 and LM74502H Ideal Diode Controllers (Rev. A) PDF | HTML 2021-12-20
证书 LM74502EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-12-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频