LM644A2QEVM-S2100T

LM644A2QEVM-S2100T

立即订购

概述

LM644A2QEVM-S2100T 展示了 LM644A2-Q1 带有集成功率 MOSFET 的双通道直流/直流降压转换器的特性和性能。该评估模块提供具有双相交错配置的单路 12A 输出。输出电压可编程为 3.3V 或 5V 固定电压,也可以使用外部反馈电阻进行调节。

特性
  • 高达 36V 的宽工作电压范围
  • 3.3V 和 5V 输出电压,具有 1% 的设定点精度
  • 额定输出电流为 12A,每通道 6A
  • 超低 IQ
  • 双随机展频
  • 尺寸小且经全面封装和测试的 PCB 布局
DC/DC converters
LM644A2-Q1 — 具有顶部外露焊盘的汽车级 36V、12A、低 Iq 双路输出同步降压转换器 LMQ644A0-Q1 — 汽车级 36V、10A、低 IQ 双路输出同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM644A2QEVM-S2100T — LM644A2-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM644A2QEVM-S2100T — LM644A2-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 needed to send V8, but published V9 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-15
证书 LM644A2QEVM-S2100T EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-9-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频