LM64460EVM

LM64460EVM

立即订购

概述

LM64460EVM-2MHZ 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 LM64460-Q1 高性能汽车类同步降压直流/直流转换器的性能。该 EVM 在 5.5V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,可提供 5V 固定输出电压以及优于 1% 的设定点精度和高达 6A 的输出电流。以下功能可在出现故障期间为稳压器提供保护:欠压锁定 (UVLO)、内部软启动、断续模式过流保护 (OCP)、开漏 PGOOD 指示器和热关断。展频频率调制和 FPWM/自动工作模式根据 LM64460-Q1 的 MODE/SYNC 引脚进行配置。此外,LM64460-Q1 的默认开关频率为 2.1MHz,但可与频率范围为 200kHz 至 2.2MHz 的外部时钟信号同步。

特性
  • 5.5V 至 36V 的宽输入电压范围
  • 5V 默认输出电压,具有 1% 的设定点精度
  • 开关频率为 2.1MHz 时的额定负载电流为 6A
  • 超低 IQ,非常适合汽车类非电池电源应用
  • 包括输入 EMI 滤波器,用于 CISPR 25 5 类传导发射
  • 具有小尺寸解决方案且经全面组装、测试和验证的 PCB 布局
DC/DC converters
LM64440-Q1 — 具有引脚可调节轻负载模式的汽车级 3V 至 36V、4A 低 EMI 同步降压转换器 LM64460-Q1 — 汽车级 3V 至 36V、6A、低 EMI 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM64460EVM-2MHZ — LM64460-Q1 evaluation module automotive 3-V to 36-V, 6-A, low-EMI synchronous step-down converter

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM64460EVM-2MHZ — LM64460-Q1 evaluation module automotive 3-V to 36-V, 6-A, low-EMI synchronous step-down converter

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM63460-Q1 and LM64460-Q1 EVM User's Guide PDF | HTML 2021-12-16
证书 LM64460EVM-2MHZ EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-12-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频