LM5127EVM-FLEX

LM5127EVM-FLEX

立即订购

概述

当通道 1 配置为预升压控制器,通道 2 和通道 3 配置为独立降压控制器时,LM5127EVM-FLEX 会展现出 LM5127-Q1 的特性和性能。输入电压范围为 3V 至 42V。在发生输入瞬变时,预升压控制器可在低至 3V 的电压下工作,并提供 6.9V 输出电压。配置为降压控制器的通道 2 可在电流高达 5A 时产生 5V 电压。通道 2 专为在电流高达 5A 时提供稳压 5V。通道 3 专为在电流高达 7A 时提供稳压 3.3V。

特性
  • 输入电压范围:3V 至 42V
  • 一个预升压控制器
  • 两个降压控制器:电流为 5A 时电压为 5V、电流为 7A 时电压为 3.3V
  • 断续模式短路保护
多通道 IC (PMIC)
LM5127-Q1 — 适用于汽车应用的 42V 宽输入电压三路降压和升压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5127EVM-FLEX — LM5127 灵活拓扑评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5127EVM-FLEX — LM5127 灵活拓扑评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM5127EVM-FLEX Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2020-12-16
证书 LM5127EVM-FLEX EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020-11-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频