LM50HVEVM

LM50HVEVM

立即订购

概述

LM50HV 评估模块 (EVM) 具有单刀双掷 (SPDT) 开关,支持用户通过测试点连接电源。LM50HVEVM 使用 MSP430F5528 微控制器以及 USB 接口,使用户能够记录结果数据并连接 LM50HV 模拟输出。该 EVM 分为两个部分:微控制器部分和传感器部分。传感器部分可以与微控制器部分分离。必须将 EVM 的传感器侧重新连接到微控制器侧,以便在高温环境中运行 LM50HV。该 EVM 具有一个单刀双掷开关,支持用户在使用高于默认 3.3V 的 VDD 的系统中评估 LM50HV。

特性
  • 易于使用、基于云的 GUI 可在线使用,也可下载供离线使用
  • LM50HV 模拟温度传感器 IC
  • 可拆式 LM50HV 传感器板
  • 用于连接外部电源的 SPDT 开关
  • 使用 MCU 集成式 ADC 进行数据记录
模拟温度传感器
LM50-Q1 — 具有 10mV/°C 增益的汽车级、±3°C 模拟输出温度传感器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM50HVEVM — LM50 high-voltage evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM50HVEVM — LM50 high-voltage evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM50HV 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-10
证书 LM50HVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-7-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频