LM3639AYFQEVM

LM3639AYFQEVM

立即订购

概述

单芯片 40V 背光 + 1.5A 闪存 LED 驱动器评估模块板

LM3639AYFQEVM 可帮助评估 LM3639A 单芯片白光 LED 相机闪存驱动器 + LCD 显示屏背光驱动器。低电压、高电流的闪存 LED 驱动器具有同步升压功能,可提供单个闪光灯 LED(高达 1.5A)或双 LED(每个高达 750mA)的电源。高电压背光驱动器具有双输出异步升压功能,可为两个 LED 灯串提供电源(每个灯串高达 40V、30mA)。这两个升压转换器中的自适应稳压方法规定了各个拉电流/灌电流中的净空电压,以确保在尽可能提高效率的同时使 LED 电流保持稳定。LM3639 的闪存驱动器是用于高电流白色 LED 的 2MHz 或 4MHz 固定频率同步升压转换器及 1.5A 恒定电流驱动器。高侧电流源允许阴极接地 LED 操作,提供最高 1.5A 的闪存电流。

特性
  • 单芯片白光 LED 闪存和背光驱动器
  • 1.5A 闪存 LED 电流
  • 低电池电量情况下优化的闪存电流
  • 双灯串背光控制(40V 最大 VOUT)
  • 128 级指数和线性亮度控制
  • CABC 的 PWM 输入
背光 LED 驱动器
LM3639A — LM3639A 单芯片 40V 背光 + 1.5A LED 闪光灯驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM3639AYFQEVM — 单芯片 40V 背光 + 1.5A 闪存 LED 驱动器评估模块板

支持的产品和硬件

LM3639AYFQEVM — 单芯片 40V 背光 + 1.5A 闪存 LED 驱动器评估模块板

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

LM3639AGUI — GUI Control Software for LM3639AYFQEVM

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
背光 LED 驱动器
LM3639A — LM3639A 单芯片 40V 背光 + 1.5A LED 闪光灯驱动器
硬件开发
评估板
LM3639AYFQEVM — 单芯片 40V 背光 + 1.5A 闪存 LED 驱动器评估模块板

LM3639AGUI — GUI Control Software for LM3639AYFQEVM

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2013-3-7
产品
背光 LED 驱动器
LM3639A — LM3639A 单芯片 40V 背光 + 1.5A LED 闪光灯驱动器
硬件开发
评估板
LM3639AYFQEVM — 单芯片 40V 背光 + 1.5A 闪存 LED 驱动器评估模块板

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc074 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc074/snvc074.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC074. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM3639A User's Guide 2013-3-14
证书 LM3639AYFQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频