LM3565EVM
4MHz 高电流 LED 驱动器评估模块板
LM3565EVM
概述
4MHz 高电流 LED 驱动器评估模块板
德州仪器 (TI) LM3565EVM 评估模块 (EVM) 能帮助设计者评估 LM3565 4MHz 高电流 LED 驱动器的操作和性能。该器件通过与 I2C 兼容的接口进行配置。可在闪存模式或火炬模式下通过 I2C 接口或在外部使用 Strobe 和 Torch 引脚来启用该器件。可将该模块配置为使用两个安装到 EVM 上的串联 LED(D1 和 D2)。德州仪器 (TI) 创建了 I2C 兼容编程和 USB 集线板,可帮助以简单方式操作该器件。用户指南中包含如何使用 USB 集线板和接口软件的说明。LM3565EVM 能够“插入”USB 集线板。USB 集线板为简单接口提供所有控制信号。必须在外部提供该器件的电源。必须将提供的 USB 电缆从 PC 连接到集线板。特性
- 高效同步升压转换器驱动器
- 具有高达 930mA 的外部 Strobe 引脚的 2 个串联 LED,用于启用闪存的硬件
- 外部 Torch 引脚,用于启用 Torch 的硬件
- 专用传输中断引脚
- 9 位 A/D,用于 LED 电压和输入电压
- 监控故障保护和报告
- 400KHz I2C 兼容接口
照明 LED 驱动器
立即订购并开发
评估板
LM3565EVM — 4MHz 高电流 LED 驱动器(同步升压转换器)评估模块板
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI
SNVC063 — GUI software for LM3565EVM
SNVC063 — GUI software for LM3565EVM
版本: 01.00.00.00
发布日期: 18 十二月 2012
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc063 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc063/snvc063.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC063. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | LM3565EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
用户指南 | LM3565EVM User's Guide (Rev. A) | 2013年 5月 7日 |