LM3532EVM

LM3532EVM

立即订购

概述

The LM3532 Evaluation Board is designed to fully evaluate the LM3532 Triple Output, White LED Driver with I2C-Compatible Interface. For a detailed description of the LM3532 refer to the LM3532 datasheet. The board comes equipped with 3 series strings of 10 white LEDs. Additionally there are two ambient light sensors (Avago APDS-9005) which feed into the LM3532s ambient light sensor inputs (ALS1 and ALS2). Each Input and/or output from the LM3532 has its own separate header pin to serve as a test-point.The software supplied with the LM3532 Evaluation Kit (LM3532 GUI.exe) provides an easy method to evaluate all the featuresof the device via a PC. The LM3532 GUI.exe, when loaded on a PC, communicates to the LM3532 Eval Board through theTexas Instruments USB to I2C controller (USB2ANY).

特性
  • Drives 3 strings of 10 LEDs
  • Includes USB2ANY PC interface
  • GUI provided to allow easy control of the IC
背光 LED 驱动器
LM3532 — 具有可编程环境光感应功能和 I2C 兼容接口的高效白光 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM3532EVM/NOPB — LM3532 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM3532EVM/NOPB — LM3532 评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

SNVC050 — LM3532 Graphical User Interface

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
背光 LED 驱动器
LM3532 — 具有可编程环境光感应功能和 I2C 兼容接口的高效白光 LED 驱动器
硬件开发
评估板
LM3532EVM — LM3532 评估模块

SNVC050 — LM3532 Graphical User Interface

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2012-7-19
产品
背光 LED 驱动器
LM3532 — 具有可编程环境光感应功能和 I2C 兼容接口的高效白光 LED 驱动器
硬件开发
评估板
LM3532EVM — LM3532 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc050 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc050/snvc050.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC050. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AN-2249 LM3532 Evaluation Kit (Rev. B) 2013-4-30
证书 LM3532EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频