LM34926EVAL

LM34926EVAL

立即订购

概述

An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with LM34926 Constant-On-Time regulator. LM34926 regulator integrates both the high and low side power switch- es essential for creating isolated buck converter.

特性
  • Input Range: 20V to 100V
  • Output Voltage: 10V
  • Secondary (Isolated) Output Voltage: 9.5V
  • Maximum Load Current (Primary + Secondary): 250mA
  • Maximum Power Output: 2.5W
  • Nominal Switching Frequency: 750kHz
  • Efficiency (FIN = 36V, IOUT2 = 250mA): 77 percent
  • Board size: 2 inch x 2 inch
DC/DC converters
LM34926 — 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、300mA 集成二次侧偏置稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM34926EVAL/NOPB — 用于 LM34926 的评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM34926EVAL/NOPB — 用于 LM34926 的评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM34926 Isolated Evaluation Board (Rev. A) 2013-4-25
证书 LM34926EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频