LM25139-Q1EVM-20A

LM25139-Q1EVM-20A

立即订购

概述

LM25139-Q1EVM-20A 评估模块 (EVM) 是一款采用同步整流实现小尺寸、高转换效率的同步降压直流/直流稳压器。此 EVM 在 5.5V 至 36V 的宽输入电压范围工作,可提供 5V 的稳压输出。在采取适当的热缓解措施的情况下,该 EVM 设计为可处理高达 20A 的输出电流。

特性
  • 5.5V 至 36V 的宽输入工作电压范围
  • 精度为 1% 的 3.3V、5V 固定输出电压或低至 0.8V 的可调输出电压
  • 440kHz 开关频率,可从外部进行升高或降低 20% 的同步操作
  • VIN 为 12V 时具有 94% 的满载效率
  • VIN 为 12V 时具有 12.8µA 的控制器待机电流
  • 峰值电流模式控制架构可提供快速线路和负载瞬态响应
    • 与开关频率相适应的集成式斜坡补偿
    • 强制 PWM (FPWM) 或脉频调制 (PFM) 操作
    • 外部环路补偿
直流/直流控制器
LM25139-Q1 — 采用先进展频技术的汽车级 42V 输入低 Iq 降压控制器,实现低 EMI
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM25139-Q1EVM-20A

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM25139-Q1EVM-20A

close
版本: null
发布日期:
认证

LM25139-Q1EVM-20A-DOC-CERT — LM25139-Q1EVM-20A EU 符合性声明 (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
LM25139-Q1EVM-20A — LM25139-Q1 评估模块(20A 输出)

LM25139-Q1EVM-20A-DOC-CERT — LM25139-Q1EVM-20A EU 符合性声明 (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-9-4
硬件开发
评估板
LM25139-Q1EVM-20A — LM25139-Q1 评估模块(20A 输出)

发布信息

LM25139-Q1EVM-20A EU Declaration of Conformity (DoC)

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM25139-Q1 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频