KP-3P-DLP660TE-D

KP-3P-DLP660TE-D

来源: Keynote Photonics
立即订购

概述

Keynote Photonics is an independent 3rd party company with expertise in designing and manufacturing optical modules utilizing DLP products. An optical module is a compact assembly that includes a digital micromirror device (DMD), an illumination source, optics and associated mechanics. These optical modules are for display applications using DLP660TE. The optical modules and their specifications are produced and managed by 3rd party companies, not Texas Instruments. The expectation is that the modules included in this list are currently in production by the 3rd party company.

下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

光学模块

KN-4K-HLD-VIS — This optical module supports 4K resolution for mobile smart TVs

支持的产品和硬件

KN-4K-HLD-VIS — This optical module supports 4K resolution for mobile smart TVs

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Keynote Photonics。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。