JRJN-3P-MT5C01-02R1

JRJN-3P-MT5C01-02R1

立即订购

概述

MT5C01-02R1 是一款 60GHz 毫米波传感器 Aom 模块、将 TI 的工业 IWRL6432 单芯片雷达技术与 Jorjin 的高级天线设计功能相结合。

该传感器模块为工业物联网市场提供了良好的解决方案,具有超高精度、小尺寸和低功耗。

特性
  • 天线 - 3RX 和 2TX/频率范围 - 60GHz 至 64GHz
  • 功率(平均值)- <2mW 至 25mW+(取决于不同的软件)
  • 方位角 FOV(X 轴)- 140°/仰角 FOV(Y 轴)- 120°
  • 检测距离 - ± 70° 处为15m、0° 处为 20m(适合人类)
  • 尺寸 - 15.5mm(长)x 5.5(宽)x 1.8mm(高)
  • 温度范围 - 40°C 至 85°C
工业毫米波雷达传感器
IWRL6432W — 采用晶圆级封装的低功耗 60GHz 工业毫米波雷达传感器
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Jorjin Technologies

立即订购并开发

评估板

MT5C01-02R1 — Jorjin IWRL6432 WCSP Aom 模块

支持的产品和硬件

MT5C01-02R1 — Jorjin IWRL6432 WCSP Aom 模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Jorjin Technologies。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。