IX-3P-IXBASE-STAMP

IX-3P-IXBASE-STAMP

来源: ithinx GmbH
立即订购

概述

基于 CC3551ET 的 iXbase Stamp 是一款高性价比无线模块,支持 Wi‑Fi 6 与 BLE 5。该模块由高性能 ARM Cortex M33 内核驱动,可在 MCU 和 NWP 两种模式下运行。它可用作面向新产品设计和可扩展 OEM 平台的认证就绪型无线构建块。该模块将 Wi-Fi 和 BLE 集成到模块化架构中,既能降低开发复杂性,又可支持更高效的整体产品认证。选用 iXbase Stamp 的优势:- 内置预认证双频无线架构,可快速集成至终端产品 - 体积小巧的模块化天线方案,灵活适配各类设备场景 - 搭载硬件级安全机制,满足严苛安全标准要求 - 配套完善认证支持,助力产品快速上市 - 缩减研发工作量,多代产品沿用统一硬件架构 - 可拓展、高安全性产品开发,适配大批量量产

特性
  • 兼容 2.4/5GHz Wi-Fi 6 / IEEE 802.11b/g/n/ax,最高支持 MCS7/64-QAM
  • 搭载经过认证的 BLE 5.4 协议栈
  • 板载 PCB 天线或 U.FL 天线接口
  • 8MB QSPI-PSRAM、8MB 闪存(最大可扩容至 64MB)
  • 电源:3.0V 到 3.6V
  • 温度范围:-40C 到 +85C
  • 尺寸:27.5 x 18 mm 
Wi-Fi 产品
CC3551E — 支持双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 的 SimpleLink™ 无线 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 ithinx GmbH

立即订购并开发

评估板

IXBASE-STAMP — 搭载 Wi-Fi 6 和 BLE 5.4 且具有 PCB 天线或 u.FL 连接器的 CC3551ET Stamp 模块

支持的产品和硬件

IXBASE-STAMP — 搭载 Wi-Fi 6 和 BLE 5.4 且具有 PCB 天线或 u.FL 连接器的 CC3551ET Stamp 模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 ithinx GmbH。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。