ISOTMP35REVM

ISOTMP35REVM

立即订购

概述

ISOTMP35R 是业内较早推出的增强型隔离式温度传感器 IC,可提供与摄氏温度成正比的模拟输出电压。ISOTMP35R 具有 10mV/°C 的模拟输出正斜率增益和 500mV 偏移电压。ISOTMP35REVM 评估模块设计用于评估隔离式温度传感器。ISOTMP35REVM 还具有一个可分离可拆式 ISOTMP35R 温度传感器电路板和一个螺孔,便于连接到高压汇流排或功率 MOSFET。

特性
  • 易于使用、基于云的 GUI 可在线使用,也可下载供离线使用
  • ISOTMP35R 隔离式温度传感器 IC 具有电气隔离的散热连接
  • 可拆式 ISOTMP35R 传感器板
  • 带有螺孔的背部铜平面支持 HV 汇流排连接并具有良好的导热性
  • 使用 MCU 集成式 ADC 进行数据记录
隔离式温度传感器
ISOTMP35R — 具有模拟输出的 ±2.0°C、5kVRMS 增强型隔离式温度传感器 ISOTMP35R-Q1 — 具有模拟输出的汽车级、±2.5°C、5kVRMS 增强型隔离式温度传感器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISOTMP35REVM — ISOTMP35R 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ISOTMP35REVM — ISOTMP35R 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ISOTMP35R 评估模块 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-11-24
证书 ISOTMP35REVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-5-12

相关设计资源

硬件开发

评估板
ISOTMP35BEVM — ISOTMP35 评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频