ISO1640EVM

ISO1640EVM

立即订购

概述

ISO1640DEVM 是用于帮助设计人员评估 ISO1640 和 ISO1641 器件性能的评估模块,支持快速开发和分析使用 ISO1640 和 ISO1641 隔离式 I2C 器件(采用 8 针 D 封装和 16 针 DW 封装)的数据传输系统。

特性
  • 隔离式双向 I2C 兼容型通信
  • 用于评估采用 D 和 DW 封装的 ISO1640 和 ISO1641 器件
  • 电源电压和电平转换范围:1 侧:3V 至 5.5V;2 侧:2.25V 至 5.5V
  • 用于独立评估或大型系统评估的测试点和接头
  • 隔离层寿命 > 40 年
I2C 隔离器
ISO1640 — 具有双向时钟且 EMC 性能优异的双向热插拔 I2C 隔离器 ISO1640-Q1 — 具有双向时钟且 EMC 性能优异的汽车类热插拔双向 I2C 隔离器 ISO1641 — 具有单向时钟且 EMC 性能优异的双向热插拔 I2C 隔离器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISO1640DEVM — ISO1640 和 ISO1641 稳健 EMC 双向 I2C 数字隔离器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ISO1640DEVM — ISO1640 和 ISO1641 稳健 EMC 双向 I2C 数字隔离器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ISO1640DEVM 评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-10-26
证书 ISO1640DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-9-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频