INV-3P-HELIOS-X

INV-3P-HELIOS-X

立即订购

概述

基于 DLP900X 芯片组的全新 UV 光投影仪支持动态曝光。Helios X 将成熟的光学系统与新电子产品相结合。列举一些新特性:它包括一个板载开放式 FPGA,使装置尽可能开放并可定制,此外,Helios X 支持您使用光学 PCIe 接口来确保高速滚动。应用领域:3D 打印、光刻、生物工程及其他工业和科学应用。

特性
  • DLP9000X 芯片组
  • 2560 x 1600 尺寸微镜阵列
  • 动态曝光
  • 365nm、385nm 和 405nm 波长 (LED)
  • 6 | 31 | 75 | 100 | 150 | 162µ 标准透镜(其他规格可按需提供)
  • 高达 16W(取决于波长)的光输出功率
  • LED 可互换性
  • 可实现稳定高强度的集成强度模块
  • 高达 1:300 的 ANSI 对比度
  • 均匀性高达 95%,符合 IEC61947 标准(取决于透镜规格)
DLP 控制器和驱动器
DLPC910 — 适用于 DLP6500 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

 

可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP9000X — 0.9 英寸 WQXGA 高速 DLP® 数字微镜器件 (DMD)
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 IN-VISION Technologies AG

立即订购并开发

光学模块

INVISION-HELIOS-X — In-Vision Helios X - 采用 DLP9000X 的高功率光引擎

支持的产品和硬件

INVISION-HELIOS-X — In-Vision Helios X - 采用 DLP9000X 的高功率光引擎

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 IN-VISION Technologies AG。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。