INHAND-3P-MO62A

概述

InHand Networks Mo 62A 是一款基于德州仪器 (TI) AM62A74 视觉处理器的入门级开源 AI 单板计算机 (SBC)。它将 1.4GHz 四核 64 位 Arm® Cortex®-A53 CPU 与 C7™ DSP 和深度学习加速器结合,提供高达 2TOPS 的性能,可实现轻量级边缘推理和工业视觉。开发人员通过 TI 深度学习 (TIDL) 运行时和 TI EdgeAI SDK 运行 TFLite 和 ONNX® 模型,而片上 ISP 和 VPAC 负责 RGB-IR 处理、宽动态范围和镜头失真校正。该 85 x 56 mm 电路板运行 Debian® Linux®,提供千兆位以太网、Wi-Fi 5、BLE 4.2、四个 USB 2.0 端口、micro HDMI、4 通道 MIPI CSI-2 摄像头输入和一个用于无焊原型设计的 40 引脚 HAT 兼容接头。凭借 2GB、4GB 或 8GB LPDDR4 选项以及安全启动、,Arm TrustZone®、OP-TEE 和硬件 AES-256、Mo 62A 可帮助客户评估 AM62A 系列,并快速构建智能摄像头、缺陷检测和其他边缘 AI 视觉系统。

特性
  • TI AM62A74 AI 视觉处理器:双核 Arm Cortex-A53 CPU,主频 1.4GHz
  • 1× C7x DSP,搭配深度学习加速器,算力高达 2TOPS
  • 通过 TI 深度学习 (TIDL) 运行时支持 TFLite 和 ONNX 推理
  • 视觉加速器:VPAC (具有 WDR、镜头失真校正功能的集成 RGB-IR ISP)
  • 硬件 4K@30 H.265/H.264 编解码
  • 1 个 4 通道 MIPI CSI-2;40 针 HAT 兼容扩展接头
  • 千兆位以太网、Wi-Fi 5、BLE 4.2、4 个 USB 2.0、micro HDMI
  • 2GB 或 4GB 或 8 GB LPDDR4;micro SD 存储
  • 基于 Debian Linux,提供开源 SDK 用于定制开发
  • 紧凑外形:85 × 56 mm
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Beijing InHand Networks Technology Co., Ltd.

立即订购并开发

评估板

Mo62A-2G — 搭载 TI AM62A74、2TOPS、2GB LPDDR4 的 InHand Mo 62A AI 单板计算机

支持的产品和硬件

Mo62A-2G — 搭载 TI AM62A74、2TOPS、2GB LPDDR4 的 InHand Mo 62A AI 单板计算机

close
版本: null
发布日期:
评估板

Mo62A-4G — 搭载 TI AM62A74、2TOPS、4GB LPDDR4 的 InHand Mo 62A AI 单板计算机

支持的产品和硬件

Mo62A-4G — 搭载 TI AM62A74、2TOPS、4GB LPDDR4 的 InHand Mo 62A AI 单板计算机

close
版本: null
发布日期:
评估板

Mo62A-8G — 搭载 TI AM62A74、2TOPS、8GB LPDDR4 的 InHand Mo 62A AI 单板计算机

支持的产品和硬件

Mo62A-8G — 搭载 TI AM62A74、2TOPS、8GB LPDDR4 的 InHand Mo 62A AI 单板计算机

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

相关设计资源

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
EDGE-AI-STUDIO — 面向边缘 AI 的软件开发工具
软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM62A — Software Development Kit for AM62A Sitara processors

支持和培训

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。