INA951EVM

INA951EVM

立即订购

概述

INA951EVM 评估模块 (EVM) 是一款小型模块,其电流测量输入支持高达 80V 共模和 10A(板载分流)输入能力。

每个电路板均设有针对 VS、GND、OUT 的测试点以及 In+ 和 In- 端子块。借助焊盘和端子连接器,可以快速实现输入和输出滤波,并采用 2512 尺寸的板载分流电阻器。

特性
  • 对 INA951-SEP 电流传感器进行电气评估
  • 通过测试点轻松连接设备引脚
  • 借助焊盘和插座,在输入引脚和输出引脚处实现可选的滤波
  • 提供多个输入信号选项,包括焊接分流电阻器 (2512) 和安全测量高达 10A 的电流的方法
模拟电流检测放大器
INA951-SEP — 耐辐射、-4V 至 -80V、1.3MHz 电流检测放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

INA951EVM — INA951-SEP 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

INA951EVM — INA951-SEP 评估模块

close
版本: null
发布日期:
认证

INA951EVM-DOC-CERT — INA951EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
INA951EVM — INA951-SEP 评估模块

INA951EVM-DOC-CERT — INA951EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
版本: 1.0.0
发布日期: 2026-9-2
硬件开发
评估板
INA951EVM — INA951-SEP 评估模块

文档

INA951EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

发布信息

INA951EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 INA951-SEP 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频