INA310EVM

INA310EVM

立即订购

概述

INA310EVM 评估模块 (EVM) 旨在对 INA310 器件的基本功能进行评估。该 EVM 包含一个印刷电路板 (PCB),其中具有多个可选的 PCB 拆分模块,对应于五个增益选项(1 至 5)中的每一个。每个 PCB 拆分模块都有一个 INA310xn 器件(其中 x 为版本 A 或 B,而 n 为 1、2、3、4 或 5)、用于外部硬件连接的测试点和插座以及用于焊接可选电路的焊盘。该 EVM 支持通过 PCB 进行高达 5A 的电流测量。

特性
  • 通过提供的器件板评估所有增益选项
  • 通过测试点轻松连接设备引脚
  • 借助焊盘和插座,在输入引脚和输出引脚处实现可选的滤波
  • 提供多个输入信号选项,包括焊接分流电阻器 (2512) 和测量高达 5A 电流的方法
模拟电流检测放大器
INA310A — 具有比较器的 -4V 至 110V、1.3MHz 超高精度电流检测放大器 INA310B — 具有比较器的 -4V 至 110V、1.3MHz 高精度电流检测放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

INA310AEVM — INA310 -4V 至 110V、1.3MHz 模拟电流检测放大器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

INA310AEVM — INA310 -4V 至 110V、1.3MHz 模拟电流检测放大器评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

INA310BEVM — INA310 -4V 至 110V、1.3MHz 模拟电流检测放大器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

INA310BEVM — INA310 -4V 至 110V、1.3MHz 模拟电流检测放大器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 INA310EVM 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-4-25
证书 INA310AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023-5-3
证书 INA310BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023-5-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频