INA293EVM

INA293EVM

立即订购

概述

这是一个小型模块,具有 10 个完全独立、可由用户拆分的电路板。十块电路图完全相同的电路板,分别用于 INA293 的五种增益和两种引脚排列变体,具有高达 110V 的共模输入和 5A(板载分流器)输入能力。每个电路板均设有针对 VS、GND、OUT 以及 VIN+ 和 VIN- 间端子块的测试点。借助焊盘和插座,可以快速实现输入和输出滤波,并采用 2512 尺寸的板载分流电阻器。

特性
  • 利用差分电压或分流电阻器可轻松测试 INA293。
  • 借助焊盘和插座,可以快速、轻松实现 SMD 滤波。
  • 借助可拆式面板,客户能对所有增益型号和两种引脚排列进行试验和测试。
模拟电流检测放大器
INA293 — -4V 至 110V、1.3MHz 超精密电流检测放大器 INA293-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 -4V 至 110V、1.3MHz 超精密电流检测放大器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
INA293EVM 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

INA293EVM — INA293 -4V 至 110V 1.3MHz 高精度电流感应放大器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

INA293EVM — INA293 -4V 至 110V 1.3MHz 高精度电流感应放大器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 INA293EVM User's Guide (Rev. A) 2019-12-12
证书 INA293EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-3-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频