INA280EVM

INA280EVM

立即订购

概述

INA280 评估模块 (EVM) 是一个小型模块,具有五个完全独立且可由设计人员拆分的电路板。五个电路图完全相同的电路板均可用于 INA280 的五个增益型号,此外具有高达 120V 的共模输入和 5A(板载分流)输入能力。

每个电路板均设有针对 VS、GND、OUT 以及 VIN+ 和 VIN- 间端子块的测试点。借助焊盘和插座,可以快速实现输入和输出滤波,并采用 2512 尺寸的板载分流电阻器。

特性
  • 利用差分电压或分流电阻器可轻松测试 INA280
  • 借助焊盘和插座,可以快速、轻松实现 SMD 滤波
  • 借助可拆式面板,设计人员能对所有增益型号进行试验和测试
模拟电流检测放大器
INA280 — 采用小型 (SC-70) 封装的 2.7V 至 120V、1.1MHz 超精密电流检测放大器 INA280-Q1 — 采用小型 (SC-70) 封装且符合 AEC-Q100 标准的 2.7V 至 120V、1.1MHz 电流检测放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

INA280EVM — INA280 电流感应评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

INA280EVM — INA280 电流感应评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 INA280EVM User's Guide PDF | HTML 2020-10-29
证书 INA280EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-10-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频