INA241AEVM

INA241AEVM

立即订购

概述

INA241AEVM 是一个小型模块,具有五个完全独立、可由设计人员拆分的电路板。五个电路图完全相同的电路板均可用于 INA241x 的五个增益型号,此外具有高达 110V 的共模输入和 10A(板载分流)输入能力。

每个电路板均设有针对 VS、GND、OUT 以及 Vin+ 和 Vin- 间端子块的测试点。借助焊盘和插座,可以快速实现输入和输出滤波,并采用 2512 尺寸的板载分流电阻器。

特性
  • 利用差分电压或分流电阻器可轻松测试 INA241x
  • 借助焊盘和插座,可以快速、轻松实现 SMD 滤波
  • 借助可拆式面板,设计人员能对所有增益型号进行试验和测试
模拟电流检测放大器
INA241A — 具有增强型 PWM 抑制功能的 -5V 至 110V、双向、超精密电流检测放大器 INA241A-Q1 — 具有增强型 PWM 抑制功能、符合 AEC-Q100 标准的 -4V 至 110V、双向、超精密电流检测放大器 INA241B — 具有增强型 PWM 抑制功能的 -5V 至 110V、双向、高精度电流检测放大器 INA241B-Q1 — 具有增强型 PWM 抑制功能、符合 AEC-Q100 标准的 -4V 至 110V、双向、高精度电流检测放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

INA241AEVM — INA241x 具有 PWM 抑制功能的 -5V 至 110V、1.1MHz 电流检测放大器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

INA241AEVM — INA241x 具有 PWM 抑制功能的 -5V 至 110V、1.1MHz 电流检测放大器评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

INA241BEVM — INA241x 具有 PWM 抑制功能的 -5V 至 110V、1.1MHz 电流检测放大器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

INA241BEVM — INA241x 具有 PWM 抑制功能的 -5V 至 110V、1.1MHz 电流检测放大器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 INA241EVM (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-11-30
证书 INA241AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022-11-16
证书 INA241BEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-11-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频