INA2180-2181EVM

INA2180-2181EVM

立即订购

概述

INA2180 是一款易于使用的高性能集成电流感应监控解决方案,适用于成本敏感型应用。INA2181 的功能与 INA4180 相同,且支持双向电流测量。INA2180-2181EVM 旨在对该器件系列的基本功能进行评估。此固定装置布局并非作为目标电路的模型使用,也不针对电磁干扰 (EMI) 测试进行布局。INA2180-2181EVM 由单个 PCB 构成,可细分为 8 个单独部分,支持对不同的器件型号进行评估。

特性
  • 可评估 INA2180x 和 INA2181x 的所有增益版本
  • 测试点允许轻松访问器件引脚
  • 能够评估高侧和低侧配置
模拟电流检测放大器
INA2180 — 26V、双通道、350kHz 电流检测放大器 INA2180-Q1 — AEC-Q100、26V、双通道、350kHz 电流感应放大器 INA2181 — 26V、双通道、双向、350kHz 电流检测放大器 INA2181-Q1 — AEC-Q100、26V、双通道、双向、350kHz 电流感应放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

INA2180-2181EVM — INA2180-2181 输出电流检测放大器评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

INA2180-2181EVM — INA2180-2181 输出电流检测放大器评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 INA2180-2181 Evaluation Module User's Guide 2017-8-25
证书 INA2180-2181EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频