GPCCEDV

GPCCEDV

概述

Gauging Parameter Calculator (GPC) 是一种数学计算和仿真工具,可帮助电池设计人员获取匹配特定电池曲线的补偿放电终止电压 (CEDV) 系数。利用该工具,用户可以提高电量监测计 IC 在温度范围内的准确度。

电池包必须使用 TI 的一种基于 CEDV 算法的电量监测计。该工具接受 3 对日志文件,这些文件可以使用 TI 的 Battery Management Studio (bqStudio) 软件和通过 USB 连接的 CEDV 评估板来创建。充电和放电需要外部设备。为了准确进行计算,还需要电池包设置的其他参数。输出信息将作为包含 CEDV 系数的文本文件通过电子邮件发送。可以将该数据编程到数据闪存中,以创建可以在电池包的大规模生产中使用的黄金映像。

需要 EV2300 或 EV2400 PC 接口板与电量监测计接口,且需要 PC USB 电缆以与 PC 进行通信。两者都可通过访问 http://power.ti.com 在线订购。另外还在线提供基于 Windows™ 的 PC 软件。借助 EV2300 或 EV2400 接口板和软件,用户可以读取数据寄存器、对适用于不同配置的芯片组进行编程、记录循环数据以便进一步评估,并对解决方案在不同充电和放电条件下的整体功能进行评估。

该工具是现有 Mathcad 电子表格的替代方案,可访问 https://www.ti.com/lit/zip/sluc042 获取

该工具不需要单独购买 Mathcad™ 许可证。

注意:该工具不适用于 Impedance Track™ (IT) 电量监测计。

GPC 包括三个模块:

  1. 下载说明书/打包工具并将数据打包:该说明书(可下载)提供关于设置电池包在多个温度点进行充电和放电的信息。它指导用户完成获取可靠数据并指定其应用所需的器件参数的步骤。参数包括电池包放电/充电速率、终止条件、温度和电池包特定信息。
  2. 上传 ZIP 文件:根据说明书完成数据打包后,用户可以将打包的 ZIP 文件上传到 TI,从而进行电量监测参数分析。上传需要注册和接受法律协议。
  3. 通过电子邮件发送 Gauging Parameter Calculator 报告:包含与上传数据最匹配的电量测量参数常量的信息。该报告包括 EMF、EDVC0、EDVC1、EDVR1、EDVR0、EDVT0、EDVTC、VOC75、VOC50、VOC25 的值(其中一些值可能不适用于特定电量监测计)和 OCV11.txt 文件,其中包含可用于 TI 电量监测计 bq27320 和 bq27220 的 11 点负载电压点。

 

步骤 1:

下载适用于您的电池包的说明书,然后根据说明收集数据。

此操作将产生一个打包的 zip 文件。

对于补偿放电终止电压 (CEDV)
电量监测
:

  1. 下载适用于 CEDV 监测计的 Gauging Parameter Calculator 说明书。
  2. 下载可创建 ZIP 文件以供上传的数据打包工具 (bqStudio)

步骤 2:

上传 zip 文件。
需要登录。

上传 ZIP 文件

步骤 3:

监测参数计算报告将通过电子邮件发送给您。

查看示例报告。

请发送电子邮件至 gpc_support@list.ti.com,获取有关此页面使用的支持主题。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 Simple Guide to CEDV Data Collection for Gauging Parameter Calculator (GPC) (Rev. B) 2018-1-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频