FEASY-3P-BW1102FJ

FEASY-3P-BW1102FJ

立即订购

概述

Feasycom 的 BW1102FJ 是一款基于 CC3351 IC 的小尺寸薄型 Wi-Fi 和蓝牙组合模块,其电路板尺寸为 12mm×15mm,可轻松采用表面贴装技术 (SMT) 工艺制造,非常适合用于平板电脑、PC、移动设备和消费电子产品。此模块为 Wi-Fi 提供安全数字输入输出 (SDIO) 2.0 接口以连接主机处理器,并为蓝牙 5.4 提供高速 UART 接口。 
此模块提供 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.4,同时与 Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) 和 Wi-Fi 5 (802.11ac) 保持兼容。 

特性
  • 2.4GHz 和 5GHz、20MHz、单空间流
  • 支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 的 MAC、基带和射频收发器
  • 基于硬件的加密和解密,支持 WPA2 和 WPA3
  • 出色的互操作性
  • 应用吞吐量高达 50Mbps
  • 能够运行 TCP/IP 协议栈的任何处理器或 MCU 主机的配套 IC
  • LE 编码 PHY(远距离)、LE 2M PHY(高速)和广播扩展
  • 主机控制器接口 (HCI) 传输,具有 UART 或共享 SDIO 的选项
  • 输出功率高达 +20.5dBm 的解决方案
Wi-Fi 产品
CC3350 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套 IC CC3351 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Shenzhen Feasycom Co., Ltd

立即订购并开发

子卡

FSC-BW1102FJ — CC3351 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.4 模块

支持的产品和硬件

FSC-BW1102FJ CC3351 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.4 模块

close
版本: null
发布日期:
子卡

FSC-WF1101FJ — CC3350 Wi-Fi 6 模块

支持的产品和硬件

FSC-WF1101FJ CC3350 Wi-Fi 6 模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Shenzhen Feasycom Co., Ltd。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。