DRV8837CEVM

1A 低电压 H 桥评估模块

DRV8837CEVM

立即订购

概述

DRV8837CEVM 评估模块 (EVM) 是基于 DRV8837C 集成型刷式电机驱动器、紧凑型 MSP430G2131 微控制器和 LP2985 低压降稳压器的 3.3V 至 11V、1A、刷式直流电机驱动和控制系统。利用此 EVM,可以对具有一系列广泛的测试点、接口和可配置性的 DRV8837C 进行简单评估。

此 EVM 具有适用于 5V 简单电机电源的微型 USB 连接器、来自 LP2985 LDO 的 3.3V 稳压电源、适用于所有控制和反馈信号的测试点,以及 MSP430G2131 上的简单集成型控制逻辑。此 EVM 具有简单跳线接口,可控制电机方向并评估低功耗睡眠状态下的 DRV8837C。通过板载 JTAG 接头,自定义固件可反射到 MSP430G2131,以便快速评估终端系统控制。此 EVM 非常适合采用 DRV8837C 进行评估和快速开发。
  • 3.3V 至 11V 的工作电源电压范围
  • 支持高达 1A 的最大驱动电流
  • 单独的 3.3V 逻辑电源
  • 具有 MSP430G2131 的简单控制接口
  • 适用于 5V 电机电源的 USB 连接器

  • DRV8837C Evaluation Board
  • Micro-USB Cable

刷式直流电机驱动器
DRV8837C 11V、1A H 桥电机驱动器

 

MSP430 超低功耗 MCU
MSP430G2131 具有 1KB 闪存、128B SRAM、10 位 ADC、SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

 

线性稳压器(LDO)
LP2985 具有使能功能的 150mA、16V、低压降稳压器
下载

立即订购并开发

评估板

DRV8837CEVM – DRV8837C 1-A Low-Voltage H-Bridge Driver Evaluation Module

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

DRV8837CEVM Hardware Files SLVC665.ZIP (3554 KB) DRV8837CEVM Software SLVC663.ZIP (30 KB)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 DRV8837CEVM User's Guide 2016年 6月 1日
更多文献资料 DRV8837CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频