DRV8837CEVM

DRV8837CEVM

立即订购

概述

DRV8837CEVM 评估模块 (EVM) 是基于 DRV8837C 集成型有刷电机驱动器、紧凑型 MSP430G2131 微控制器和 LP2985 低压降稳压器的 3.3V 至 11V、1A、有刷直流电机驱动和控制系统。利用该 EVM 可以对具有一系列测试点、接口和可配置性的 DRV8837C 进行简单评估。

该 EVM 配备一个提供简单 5V 电机电源的微型 USB 连接器,通过 LP2985 LDO 提供 3.3V 稳压电源,为所有控制和反馈信号设置了测试点,并在 MSP430G2131 上集成了简单的控制逻辑。该 EVM 配备简单跳线接口,可控制电机方向并评估处于低功耗睡眠状态的 DRV8837C。  通过板载 JTAG 接头,自定义固件可刷写到 MSP430G2131,从而快速评估终端系统控制。  此 EVM 非常适合对 DRV8837C 进行评估和快速开发。

特性
  • 3.3V 至 11V 工作电源电压范围
  • 支持最高 1A 的驱动电流
  • 单独的 3.3V 逻辑电源
  • 与 MSP430G2131 连接的简单控制接口
  • 提供 5V 电机电源的 USB 连接器

  • DRV8837C 评估板
  • 微型 USB 电缆

Low-power MCUs
MSP430G2131 — 具有 1KB 闪存、128B SRAM、10 位 ADC、SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

 

有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8837C — 12V、1A H 桥电机驱动器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LP2985 — 具有使能功能的 150mA、16V、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8837CEVM — 1A 低电压 H 桥评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8837CEVM — 1A 低电压 H 桥评估模块

close
版本: null
发布日期:
固件

SLVC663 — DRV8837CEVM Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8837 — 12V、1.8A H 桥电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8837CEVM — 1A 低电压 H 桥评估模块

SLVC663 — DRV8837CEVM Software

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-5-24
产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8837 — 12V、1.8A H 桥电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8837CEVM — 1A 低电压 H 桥评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc663 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc663/slvc663.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC663. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8837C Evaluation Module User's Guide 2016-6-1
证书 DRV8837CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频