DRV8801EVM

DRV8801EVM

立即订购

概述

DRV8801 评估模块 (EVM) 演示了德州仪器 (TI) 的 DRV8801 集成电路的功能和性能。DRV8801 是 2.2A 刷式直流电机驱动器,具有刹车支持和电流感应引脚(其输出电压与电机电流成正比)。

特性
  • 2.2A 峰值电流输出
  • 宽工作电压:8 至 36V
  • 热和短路保护
  • 所有关键型控制和状态信号与测试接头相连

  • DRV8801 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8800 — 40V、2.8A 有刷直流电机驱动器 DRV8801 — 具有电流反馈功能的 40V、2.8A、H 桥电机驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8801EVM — DRV8801 评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00145 — 用于电动折叠侧后视镜的汽车有刷电机驱动器
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8801EVM — DRV8801 评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00145 — 用于电动折叠侧后视镜的汽车有刷电机驱动器
支持软件

SLVC370 — DRV8800-01 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DRV8801EVM — DRV8801 评估模块

SLVC370 — DRV8800-01 Software

close
版本: 01.00.00.0D
发布日期: 2018-9-11
硬件开发
评估板
DRV8801EVM — DRV8801 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc370 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc370d/slvc370d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC370. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

SLVC586.ZIP (221 KB)

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 DRV8800-01 EVM GUI (Rev. A) 2019-7-17
证书 DRV8801EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频