DRV8421BEVM

DRV8421BEVM

立即订购

概述

DRV8421 评估模块 (EVM) 可轻松评估 DRV8421 器件。该 EVM 已被编程并配置为开箱即用,可用于立即开始旋转电机。该器件可用于驱动一个或两个直流电机、一个双极性步进电机或其他负载(每个负载输出电流最高 2A,并行模式下电流最高 4A)。

特性
  • 4V 至 18V 电机工作电源电压范围
  • 高输出电流能力:2A 峰值,1A RMS
  • 支持具有 4A 峰值、2A RMS 的并行模式
  • 内部保护特性,包括借助 nFAULT 指示提供的 UVLO、OCP、TSD
  • 低功耗睡眠模式
步进电机驱动器
DRV8421 — 18V、2A 双通道 H 桥电机驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8421BEVM — DRV8421B 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8421BEVM — DRV8421B 评估模块

close
版本: null
发布日期:
固件

DRV8421XEVM-FW — Firmware and Source Code for DRV8421AEVM and DRV8421BEVM

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DRV8421BEVM — DRV8421B 评估模块

DRV8421XEVM-FW — Firmware and Source Code for DRV8421AEVM and DRV8421BEVM

close
硬件开发
评估板
DRV8421BEVM — DRV8421B 评估模块

发布信息

See user guide on the EVM page.  Initial release

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8421x 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-7-23
证书 DRV8421BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-4-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频