DRV8411EVM

DRV8411EVM

立即订购

概述

DRV8411 评估模块 (EVM) 支持设计人员评估 DRV8411 双 H 桥驱动器。  该 EVM 包括一个 MCU 和一个图形用户界面 (GUI),用于轻松控制电机驱动器。该 EVM 附带所有必要的工具和软件,可立即开始旋转电机并加快电机驱动器评估。

特性
  • 工作电压范围为 1.65V 至 12V
  • 每通道具有 2.5A 峰值输出电流能力
  • 使用功率检测电阻器进行集成式电流调节和检测
  • 信号接头通过可拆卸分流器来断开板载 MCU 与电机驱动器的连接,从而通过外部 MCU 控制驱动器
  • 板载 eZ-FET lite 电路:开源板载调试器,便于对 MCU 进行编程

  • USB-A 公口转 Micro B 公口线缆

步进电机驱动器
DRV8411 — 具有电流调节功能的 1.65V 至 11V、4A、双通道 H 桥电机驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

DRV8411EVM 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

DRV8411EVM — DRV8411 dual H-bridge motor driver with current regulation evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8411EVM — DRV8411 dual H-bridge motor driver with current regulation evaluation module

close
版本: null
发布日期:
固件

DRV841XEVM-FIRMWARE — Firmware source code for the DRV8410EVM, DRV8411EVM, and DRV8411AEVM

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
步进电机驱动器
DRV8410 — 具有电流调节功能的 1.65V 至 11V、2.5A、双 H 桥电机驱动器 DRV8411 — 具有电流调节功能的 1.65V 至 11V、4A、双通道 H 桥电机驱动器 DRV8411A — 具有 IPROPI 电流调节功能的 1.65V 至 11V、4A、双通道 H 桥电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8410EVM — 适用于 DRV8410 具有电流调节功能的双 H 桥电机驱动器的评估模块 DRV8411AEVM — DRV8411A 具有电流调节功能的双 H 桥电机驱动器评估模块 DRV8411EVM — 适用于 DRV8411 具有电流调节功能的双 H 桥电机驱动器的评估模块

DRV841XEVM-FIRMWARE — Firmware source code for the DRV8410EVM, DRV8411EVM, and DRV8411AEVM

close

Firmware and source code

SHA-256 校验和
产品
步进电机驱动器
DRV8410 — 具有电流调节功能的 1.65V 至 11V、2.5A、双 H 桥电机驱动器 DRV8411 — 具有电流调节功能的 1.65V 至 11V、4A、双通道 H 桥电机驱动器 DRV8411A — 具有 IPROPI 电流调节功能的 1.65V 至 11V、4A、双通道 H 桥电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8410EVM — 适用于 DRV8410 具有电流调节功能的双 H 桥电机驱动器的评估模块 DRV8411AEVM — DRV8411A 具有电流调节功能的双 H 桥电机驱动器评估模块 DRV8411EVM — 适用于 DRV8411 具有电流调节功能的双 H 桥电机驱动器的评估模块

发布信息

Initial version of the DRV841XEVM firmware

评估模块 (EVM) 用 GUI

DRV841XEVM-GUI — GUI installer for the DRV8410EVM, DRV8411EVM, and DRV8411AEVM

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
步进电机驱动器
DRV8410 — 具有电流调节功能的 1.65V 至 11V、2.5A、双 H 桥电机驱动器 DRV8411 — 具有电流调节功能的 1.65V 至 11V、4A、双通道 H 桥电机驱动器 DRV8411A — 具有 IPROPI 电流调节功能的 1.65V 至 11V、4A、双通道 H 桥电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8410EVM — 适用于 DRV8410 具有电流调节功能的双 H 桥电机驱动器的评估模块 DRV8411AEVM — DRV8411A 具有电流调节功能的双 H 桥电机驱动器评估模块 DRV8411EVM — 适用于 DRV8411 具有电流调节功能的双 H 桥电机驱动器的评估模块

DRV841XEVM-GUI — GUI installer for the DRV8410EVM, DRV8411EVM, and DRV8411AEVM

close

DRV8410/11/11AEVM GUI software

SHA-256 校验和
产品
步进电机驱动器
DRV8410 — 具有电流调节功能的 1.65V 至 11V、2.5A、双 H 桥电机驱动器 DRV8411 — 具有电流调节功能的 1.65V 至 11V、4A、双通道 H 桥电机驱动器 DRV8411A — 具有 IPROPI 电流调节功能的 1.65V 至 11V、4A、双通道 H 桥电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8410EVM — 适用于 DRV8410 具有电流调节功能的双 H 桥电机驱动器的评估模块 DRV8411AEVM — DRV8411A 具有电流调节功能的双 H 桥电机驱动器评估模块 DRV8411EVM — 适用于 DRV8411 具有电流调节功能的双 H 桥电机驱动器的评估模块

发布信息

Initial Release

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 DRV8411EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-8-19
用户指南 DRV8410 EVM User's Guide PDF | HTML 2022-2-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频