DRV8374S-29EVM 是一款原型评估模块,限量出售。
DRV8374S-29EVM
DRV8374 评估模块
DRV8374S-29EVM
概述
DRV8374 和 DRV8378 评估模块 (EVM) 是两款用于三相电机驱动器应用的集成驱动器 IC 评估模块,可为客户提供驱动 4.5V 至 35V (DRV8374) 和 4.5V 至 65V (DRV8378) 无刷直流电机的单芯片功率级设计。
特性
- 工作电压为 4.5V 至 65V,具有 16A 峰值电流驱动能力 (DRV8378EVM)
- 工作电压为 4.5V 至 35V,具有 40A 峰值电流驱动能力 (DRV8374EVM)
- GVDD 稳压器
- 用于三相低侧电流测量的集成 CSA • 电源和故障 LED
- 可提供带传感器的 C2000™ (LAUNCHXL-F280049C) 梯形固件
BLDC 驱动器
立即订购并开发
评估板
DRV8374S-29EVM — DRV8374 评估模块
DRV8374S-29EVM — DRV8374 评估模块
认证
DRV8374S-29EVM-DOC-CERT — DRV8374S-29EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
支持的产品和硬件
DRV8374S-29EVM-DOC-CERT — DRV8374S-29EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
发布信息
DRV8374S-29EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | DRV8374 和 DRV8378 评估模块 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-12 |