DRV8251AEVM

DRV8251AEVM

立即订购

概述

DRV8251A 评估模块 (EVM) 可轻松评估 DRV8251A 器件。该 EVM 已被编程并配置为开箱即用,可用于立即开始旋转电机。

DRV8251A 是一款额定电压为 4.5V 至 48V 的单 H 桥驱动器,能够驱动高达 3.7A 的电流。该 EVM 可轻松控制 DRV8251A,无需使用 GUI。该 EVM 配备了两个电位计,可用于调节控制信号占空比。如果需要,可断开板载 MCU,以便 DRV8251A 可由外部控制器控制。

特性
  • 4.5V 至 48V 工作电压
  • 高达 3.7A 的电机峰值电流
  • 通过电位计进行精确的控制信号占空比调整
  • 支持 DRV8251A 的外部 MCU 控制
Low-power MCUs
MSP430FR2100 — 具有 1KB FRAM、0.5KB SRAM、比较器、10 位 ADC、UART/SPI 和计时器的 16MHz MCU

 

有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8231A — 具有集成电流调节和电流检测反馈功能的 35V、3.7A H 桥电机驱动器 DRV8251A — 具有集成电流调节和电流检测反馈功能的 50V、4.1A H 桥电机驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8251AEVM — DRV8251A motor driver evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8251AEVM — DRV8251A motor driver evaluation module

close
版本: null
发布日期:
支持软件

SLVC831 — DRV8251_8251AEVM Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DRV8251AEVM — DRV8251A 电机驱动器评估模块 DRV8251EVM — DRV8251 电机驱动器评估模块

SLVC831 — DRV8251_8251AEVM Firmware

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2021-11-17
硬件开发
评估板
DRV8251AEVM — DRV8251A 电机驱动器评估模块 DRV8251EVM — DRV8251 电机驱动器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc831 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc831/slvc831.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC831. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8251 Evaluation Module User's Guide 2021-5-25
证书 DRV8251AEVM EU RoHS Declaration of Comformity (DoC) 2021-11-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频