DRV8000-Q1EVM

DRV8000-Q1EVM

立即订购

概述

DRV8000-Q1 评估模块 (EVM) 可轻松评估 DRV8000-Q1 器件。该 EVM 已编程并配置为开箱即用,可立即开始驱动负载。此 EVM 展示了一个集成驱动器,包括一个半桥栅极驱动器、六个集成半桥、六个集成高侧驱动器、一个用于加热器的外部高侧栅极驱动器、一个用于电致变色充电的外部高侧栅极驱动器和一个用于电致变色负载放电的集成低侧驱动器。该器件具有多项保护功能,例如欠压和过压监控、离线开路负载和短路诊断以及基于区域的热监控和关断保护。该器件还具有可多路复用的检测输出 (IPROPI) 并集成了电流调节 (ITRIP)。该 EVM 附带 GUI 应用程序,用于轻松控制电机驱动器。

特性
  • 4.5V 至 35V 电机工作电源电压范围
  • 高输出电流能力:4A 峰值,2A RMS
  • 板载 XDS110 调试器,便于通过 USB 对 MCU 进行编程
  • 展示了:
    • 一个外部全桥栅极驱动器
    • 六个半桥
    • 六个高侧驱动器
    • 一个用于加热器的外部高侧栅极驱动器
    • 一对电致变色负载输出

Micro-USB 转 USB-A 电缆

有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8000-Q1 — 用于车门、车窗和电机控制的汽车级 40V 多功能半桥和高侧驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8000-Q1EVM — DRV8000-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8000-Q1EVM — DRV8000-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
固件

DRV800X-Q1-EVM-FW — Firmware and Source Code for DRV800x-Q1EVM

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DRV8000-Q1EVM — DRV8000-Q1 评估模块 DRV8001-Q1EVM — DRV8001-Q1 评估模块 DRV8003-Q1EVM — DRV8003-Q1 评估模块

DRV800X-Q1-EVM-FW — Firmware and Source Code for DRV800x-Q1EVM

close
版本: 1.01
发布日期: 2026-5-7
硬件开发
评估板
DRV8000-Q1EVM — DRV8000-Q1 评估模块 DRV8001-Q1EVM — DRV8001-Q1 评估模块 DRV8003-Q1EVM — DRV8003-Q1 评估模块

发布信息

DRV800x_Q1EVM _FIRMWARE_V1.01

评估模块 (EVM) 用 GUI

DRV800X-Q1EVM-GUI — GUI for DRV800x-Q1EVM

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DRV8000-Q1EVM — DRV8000-Q1 评估模块 DRV8001-Q1EVM — DRV8001-Q1 评估模块 DRV8003-Q1EVM — DRV8003-Q1 评估模块

DRV800X-Q1EVM-GUI — GUI for DRV800x-Q1EVM

close
版本: DRV800X-Q1EVM-GUI---0.13.8
发布日期: 2026-1-2
硬件开发
评估板
DRV8000-Q1EVM — DRV8000-Q1 评估模块 DRV8001-Q1EVM — DRV8001-Q1 评估模块 DRV8003-Q1EVM — DRV8003-Q1 评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRV800x-Q1 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-31
证书 DRV8000-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-5-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频