DP83TD510E-PODL-EVM

DP83TD510E-PODL-EVM

立即订购

概述

PoDL 评估模块 (EVM) 展示了单线对以太网 (SPE) 通信的实施方式,包括数据线供电 (PoDL)。该 EVM 包含电源设备 (PSE) 介质转换器和供电设备介质转换器。因此,可以使用标准以太网网络硬件进行简单评估。

该 EVM 支持 10Mbps 速度,并根据 IEEE802.3cg(包括 PoDL 及 SCCP)标准实现 10 BASE-T1L。该 EVM 采用 10 BASE-TX 到 10BASE T1L 的介质转换器,支持误码率测试、互操作性和合规性测试。该 EVM 还包括一个 USB2MDIO 接口,允许通过寄存器访问 PHY 以进行配置。

特性
  • 介质转换器:工业单对线以太网
  • PoDL 应用
  • 带有 USB-2-MDIO、用于寄存器访问的板载 MSP430F5528
以太网 PHY
DP83TD510E — IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 以太网 PHY
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DP83TD510EPODL-EVM — DP83TD510E 数据线供电 (PoDL) 评估模块

支持的产品和硬件

DP83TD510EPODL-EVM — DP83TD510E 数据线供电 (PoDL) 评估模块

close
版本: null
发布日期:
支持软件

DP83TD510E — DP83TD510E-USB-2-MDIO-SCRIPTS

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
以太网 PHY
DP83TD510E — IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 以太网 PHY
硬件开发
评估板
DP83TD510E-EVM — DP83TD510E 低功耗 10Base-T1L 单线对以太网 PHY 评估模块 DP83TD510E-PODL-EVM — DP83TD510E 数据线供电 (PoDL) 评估模块

DP83TD510E — DP83TD510E-USB-2-MDIO-SCRIPTS

close
版本: 1.0.0
发布日期: 2025-7-21
产品
以太网 PHY
DP83TD510E — IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 以太网 PHY
硬件开发
评估板
DP83TD510E-EVM — DP83TD510E 低功耗 10Base-T1L 单线对以太网 PHY 评估模块 DP83TD510E-PODL-EVM — DP83TD510E 数据线供电 (PoDL) 评估模块

发布信息

A collection of commonly used debug scripts for the DP83TD510E

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DP83TD510E-PODL-EVM 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-6-6
证书 DP83TD510EPODL-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-5-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频