DEMOVIDEO-MULTICORE

DEMOVIDEO-MULTICORE

下载

概述

本多核视频基础设施演示套件可提供高度优化的平台和视频软件组件,可用于在 C66x 多核设备上开发实时视频应用。多核视频基础设施演示使开发人员能够评估性能并加快应用的开发速度。

单击上面的“获得软件”按钮可获得更多文档。

特性

多核视频基础设施演示套件基于多核软件开发套件 (MCSDK) 开发,实现了平台、网络和核间通信代码的抽象化应用。其功能包括:

  • 演示应用
    • 演示 1 展示了具有低分辨率的多路、高密度操作。演示展现了数据包间的译码功能。
    • 演示 2 展示了高分辨率编解码器的多核操作。演示展现了数据包间的译码方案。
  • 三路模式:译码器、仅解码器、仅编码器
  • 分辨率:QCIF、CIF、D1720p 和 1080p
  • 附加组件视频处理
    • 图形和文本叠加
    • 帧速率转换
    • 空间尺寸调整
  • 基础单元可实现数据包流式处理
    • 网络封装单元可处理 Ethernet、IP 和 UDP 报头
    • RTP 控制单元可处理 RTP/RTCP 报头
    • 视频协议处理单元可处理视频协议
    • 多媒体容器单元可处理容器流
  • 多核方案
    • 核间译码
    • 多核编码/解码
  • 视频编解码器包括:
    • H.264 BP 编码器(支持多核编码)
    • MPEG4 编码器
    • H.263 编码器
    • H.264 BP-MP 解码器
    • H.264 HP 解码器(支持多核解码)
    • MPEG4 解码器
    • H.263 解码器
    • MPEG2 解码器
  • 多媒体容器支持 MPEG 传输流 (MPEGTS)
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

代码示例或演示

MCSDK-VIDEODEMO — MCSDK 上用于 C66x 的多核视频基础设施演示

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
音频和雷达 DSP SoC
DM505 — 适用于视觉分析的 SoC,采用 15mm 封装 TMS320C6678 — 高性能八核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz
下载选项

MCSDK-VIDEODEMO — MCSDK 上用于 C66x 的多核视频基础设施演示

close
最新版本
版本: 02.02.00.46
发布日期: 2015-9-29

MCSDK Video Package for Windows

SHA-256 校验和

MCSDK Video Package for Linux

SHA-256 校验和

Active Perl for rebuilding demo executables

Active Perl for rebuilding demo executables

MinGW packages are needed to rebuild demo executables

产品
音频和雷达 DSP SoC
DM505 — 适用于视觉分析的 SoC,采用 15mm 封装 TMS320C6678 — 高性能八核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz

文档

发布信息

This is the Release 2.2.0.46 for the Multicore Video Infrastructure Demo Built on MCSDK.

This package of Multicore Video Infrastructure Demo Built on MCSDK (called as MCSDK Video in short thereafter) provides software development environment to implement and demonstrate real-time video applications on TI C66x multi-core DSPs.

The MCSDK Video 2.2 is built leveraging two SDKs.

1.

BIOS-MCSDK [SDK is DSP internal and provides platform abstraction, networking, inter-core communication, etc. For more details, please see

BIOS MCSDK Getting Started Guide

and

BIOS MCSDK User Guide

]

2.

Desktop Linux SDK [SDK abstracts the messaging,

PCIe

transport and data I/O between host processor and DSP. For more details please see

Desktop Linux SDK Getting Started Guide

and

Desktop Linux SDK Development Guide

].

MCSDK Video 2.2 provides video specific software modules, video/image codecs, and video analytics libraries along with multiple out of box demo applications. MCSDK Video 2.2 application (along with the SDKs) provides complete development environment [host + DSP] to offload real-time video applications to TI C66x multi-core DSPs.

Please see the following wiki pages for more information:

Supported Platforms

Platform Development Kit

Supported Devices

Supported EVMs

C6678

TMS320C6678

TMDXEVM6678LXE,

Advantech Lightning DSPC-8681E,

Advantech Lightning DSPC-8682E

Software Defects

A list of software defects can be found here.

Support

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频