DEM-OPA-SOT-1B

DEM-OPA-SOT-1B

立即订购

概述

The DEM-OPA-SOT-1B demonstration fixture in the non-inverting configuration helps designers evaluate the operation and performance of TI's single high speed, wideband operational amplifiers. This unpopulated PC board is compatible with products offered in the SOT23 (DBV) package.

视频放大器
OPA693 — 具有禁用功能的超高宽带、固定增益缓冲器

 

高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
OPA694 — 宽带、低功耗、电流反馈放大器 OPA695 — 具有禁用功能的超宽带电流反馈运算放大器 OPA846 — 宽带低噪声电压反馈运算放大器 OPA847 — 具有关断状态的宽带超低噪声电压反馈运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DEM-OPA-SOT-1B — 采用 SOT23-5/6(同相)封装的单路运算放大器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DEM-OPA-SOT-1B — 采用 SOT23-5/6(同相)封装的单路运算放大器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 DEM-OPA-SOT-1B EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 DEM-OPA-SOT-1B User's Guide (Rev. B) 2006-4-12

相关设计资源

硬件开发

评估板
DEM-OPA-SO-1B — 采用 SO-8(同相)封装的单路运算放大器评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频