DEM-OPA-MSOP-2A

DEM-OPA-MSOP-2A

立即订购

概述

The DEM-OPA-MSOP-2A demonstration fixture helps designers evaluate the operation and performance of TI's dual, high speed, wideband operational amplifiers. This unpopulated PC board is compatible with products offered in the 8-lead MSOP (DGK) package.
 
For more information on these types of op amps, as well as good PCB layout techniques, see the individual op amp datasheets.


Unpopulated Circuit Board
User's Guide

高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
OPA2607-Q1 — 汽车类双通道 50MHz 解补偿轨到轨输出 CMOS 运算放大器 OPA2822 — 双路、宽带、低噪声 SpeedPlus™ 运算放大器 OPA2830 — 双路、低功耗、单电源宽带运算放大器 OPA2832 — 双通道低功耗高速固定增益运算放大器 OPA2834 — 超低功耗、50MHz 轨到轨输出、负电源轨输入、电压反馈运算放大器 OPA2863 — 双路低功耗 110MHz 12V 轨到轨输入和输出 (RRIO) 电压反馈放大器 OPA2891 — 具有超低总谐波失真 (THD) 的双通道、180MHz、0.95nV√Hz 运算放大器 OPA2892 — 具有超低总谐波失真 (THD) 的双通道、2GHz、10V/V 稳定 0.95nV√Hz 运算放大器 THS4221 — 单通道和双通道 (THS4222) 低失真高速轨到轨输出运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DEM-OPA-MSOP-2A — 采用 MSOP-8 封装的双路运算放大器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DEM-OPA-MSOP-2A — 采用 MSOP-8 封装的双路运算放大器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 DEM-OPA-MSOP-2A EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 DEM-OPA-MSOP-2A User's Guide (Rev. A) 2006-5-25

相关设计资源

硬件开发

评估板
DEM-OPA-SO-2A — 采用 SO-8 封装的双路运算放大器评估模块 DEM-OPA-SO-2B — 采用 SO-8(同相)封装的双路运算放大器评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频