DAC8411EVM-PDK

DAC8411EVM-PDK

立即订购

概述

DAC8411EVM-PDK 是一套完整的评估/演示套件,它将 DAC8411EVM 与基于 TMS32VC5509 的 MMB0 主板组合在一起,可与个人计算机配合使用。MMB0 主板允许 DAC8411EVM 通过 USB 端口连接到计算机。DAC8411EVM-PDK 由使用初始化文件的 DXP 评估软件控制,它可以为待测试的器件设置串行控制。该软件可以在 Microsoft® Windows 操作系统中运行,它允许对 DAC8411 器件进行完整评估。

特性
  • 适用于 Microsoft® Windows XP 的易于使用的评估软件
  • 用于创建正弦、方形、三角和锯齿输出波形的内置波形表
  • 振幅和偏移调节功能
  • 能够提供直流输出
  • 借助德州仪器 (TI) 提供的新分析插件工具轻松实现扩展
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC8411 — 采用 SC70 封装的 16 位、单通道、80uA、2.0V-5.5V DAC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC8411EVM-PDK — DAC8411 性能演示套件

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DAC8411EVM-PDK — DAC8411 性能演示套件

close
版本: null
发布日期:
支持软件

DXP — DXP EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC1220 — 20 位 Δ-Σ 低功耗数模转换器 DAC5311 — 采用 SC70 封装的 8 位、单通道、80uA、1.8V-5.5V DAC DAC60004 — 具有 1LSB INL/DNL 的超小型、真正 12 位四路电压输出 DAC DAC6311 — 采用 SC70 封装的 10 位、单通道、80uA、2.0V-5.5V DAC DAC70004 — 具有 1LSB INL/DNL 的超小型、真正 14 位四路电压输出 DAC DAC7311 — 采用 6 引脚 SC70 封装、适用于电池供电应用的 12 位、单通道、超低功耗 DAC DAC7554 — 低功耗、低毛刺脉冲、12 位 DAC DAC7558 — 12 位、八通道、超低毛刺脉冲、电压输出数模转换器 DAC7562 — 具有 2.5V、4ppm/°C 基准的 12 位、双路、低功耗、超低毛刺脉冲、缓冲电压输出 DAC DAC7568 — 具有 2.5V、2ppm/°C 内部参考的 12 位、八通道、超低尖峰脉冲、电压输出 DAC DAC7573 — 具有 I2C 数字接口的四路 12 位 10us 数模转换器 DAC7574 — 带 I2C 接口的 12 位四路电压输出数模转换器 DAC7678 — 具有 2.5V 内部参考的 12 位、八通道、超低毛刺脉冲、电压输出、双线接口 DAC DAC7714 — 四通道串行输入 12 位电压输出数模转换器 DAC7716 — 四通道 12 位高精度 +/-16.5V 输出串行输入数模转换器 DAC7718 — 八通道、低功耗、12 位 +/-16.5V 输出串行输入数模转换器 DAC7811 — 趋稳时间为 0.2us 的 12 位单通道串行输入乘法 DAC DAC80004 — 具有 1LSB INL/DNL 的超小型、真正 16 位四路电压输出 DAC DAC8164 — 具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压和复位至零功能的 14 位、四通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出 DAC DAC8165 — 具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压和复位至中标度功能的 14 位、四通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出 DAC DAC8168 — 具有 2.5V、2ppm/°C 内部参考的 14 位、八通道、超低尖峰脉冲、电压输出 DAC DAC8218 — 八通道、低功耗、14 位 +/-16.5V 输出串行输入数模转换器 DAC8234 — 四通道 14 位高精度 +/-16.5V 输出串行输入数模转换器 DAC8311 — 采用 SC70 封装的 14 位、单通道、80uA、2.0V-5.5V DAC DAC8411 — 采用 SC70 封装的 16 位、单通道、80uA、2.0V-5.5V DAC DAC8534 — 2.7V 至 5.5V 四通道 16 位串行输入 DAC DAC8550 — 16 位超低毛刺脉冲电压输出 DAC DAC8551 — 16 位、超低毛刺脉冲、电压输出数模转换器 DAC8552 — 16 位、双通道、超低毛刺脉冲、电压输出数模转换器 DAC8554 — 16 位、四通道、超低毛刺脉冲、电压输出数模转换器 DAC8555 — 16 位、四通道、超低毛刺脉冲、电压输出数模转换器 DAC8560 — 具有 2.5V、2ppm/°C 基准的 16 位、单通道、低功耗、超低干扰、电压输出 DAC DAC8562 — 具有 2.5V、4ppm/°C 基准的 16 位、单通道、低功耗、超低干扰、电压输出 DAC DAC8564 — 具有 2.5V、2ppm/C 内部基准的 16 位、四通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC DAC8565 — 16 位、四通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC,具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压和复位至中标度功能 DAC8568 — 具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准的 16 位、八通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC DAC8571 — 低功耗轨到轨输出 16 位 I2C 输入 DAC DAC8574 — 低功耗四路轨到轨输出 16 位 I2C 输入 DAC DAC8580 — 16 位高速低噪声电压输出数模转换器 DAC8581 — 16 位高速低噪声电压输出数模转换器 DAC8718 — 八通道低功耗 16 位 +/-16.5V 输出串行输入数模转换器 DAC8734 — 16 位四通道、高精度 +/-16.5V 输出数模转换器 DAC8801 — 14 位单通道串行接口乘法数模转换器 DAC8803 — 14 位四通道串行接口乘法数模转换器 DAC8811 — 趋稳时间为 0.5μs 的 16 位单通道串行输入乘法 DAC DAC8814 — 16 位、四路、串行输入乘法数模转换器 DAC8831 — 16 位、超低功耗、电压输出数模转换器 DAC8832 — 16 位、超低功耗、电压输出数模转换器 DAC8871 — 16 位、单通道、串行接口、+/-18V(高电压双极性)输出 DAC DAC8881 — 单通道 16 位低噪声电压输出数模转换器 DAC9881 — 适用于高精度应用的 18 位、单通道、低噪声电压输出 DAC
硬件开发
评估板
DAC8411EVM-PDK — DAC8411 性能演示套件 DAC8811EVM-PDK — DAC8811 性能演示套件

DXP — DXP EVM GUI

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2018-9-10
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC1220 — 20 位 Δ-Σ 低功耗数模转换器 DAC5311 — 采用 SC70 封装的 8 位、单通道、80uA、1.8V-5.5V DAC DAC60004 — 具有 1LSB INL/DNL 的超小型、真正 12 位四路电压输出 DAC DAC6311 — 采用 SC70 封装的 10 位、单通道、80uA、2.0V-5.5V DAC DAC70004 — 具有 1LSB INL/DNL 的超小型、真正 14 位四路电压输出 DAC DAC7311 — 采用 6 引脚 SC70 封装、适用于电池供电应用的 12 位、单通道、超低功耗 DAC DAC7554 — 低功耗、低毛刺脉冲、12 位 DAC DAC7558 — 12 位、八通道、超低毛刺脉冲、电压输出数模转换器 DAC7562 — 具有 2.5V、4ppm/°C 基准的 12 位、双路、低功耗、超低毛刺脉冲、缓冲电压输出 DAC DAC7568 — 具有 2.5V、2ppm/°C 内部参考的 12 位、八通道、超低尖峰脉冲、电压输出 DAC DAC7573 — 具有 I2C 数字接口的四路 12 位 10us 数模转换器 DAC7574 — 带 I2C 接口的 12 位四路电压输出数模转换器 DAC7678 — 具有 2.5V 内部参考的 12 位、八通道、超低毛刺脉冲、电压输出、双线接口 DAC DAC7714 — 四通道串行输入 12 位电压输出数模转换器 DAC7716 — 四通道 12 位高精度 +/-16.5V 输出串行输入数模转换器 DAC7718 — 八通道、低功耗、12 位 +/-16.5V 输出串行输入数模转换器 DAC7811 — 趋稳时间为 0.2us 的 12 位单通道串行输入乘法 DAC DAC80004 — 具有 1LSB INL/DNL 的超小型、真正 16 位四路电压输出 DAC DAC8164 — 具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压和复位至零功能的 14 位、四通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出 DAC DAC8165 — 具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压和复位至中标度功能的 14 位、四通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出 DAC DAC8168 — 具有 2.5V、2ppm/°C 内部参考的 14 位、八通道、超低尖峰脉冲、电压输出 DAC DAC8218 — 八通道、低功耗、14 位 +/-16.5V 输出串行输入数模转换器 DAC8234 — 四通道 14 位高精度 +/-16.5V 输出串行输入数模转换器 DAC8311 — 采用 SC70 封装的 14 位、单通道、80uA、2.0V-5.5V DAC DAC8411 — 采用 SC70 封装的 16 位、单通道、80uA、2.0V-5.5V DAC DAC8534 — 2.7V 至 5.5V 四通道 16 位串行输入 DAC DAC8550 — 16 位超低毛刺脉冲电压输出 DAC DAC8551 — 16 位、超低毛刺脉冲、电压输出数模转换器 DAC8552 — 16 位、双通道、超低毛刺脉冲、电压输出数模转换器 DAC8554 — 16 位、四通道、超低毛刺脉冲、电压输出数模转换器 DAC8555 — 16 位、四通道、超低毛刺脉冲、电压输出数模转换器 DAC8560 — 具有 2.5V、2ppm/°C 基准的 16 位、单通道、低功耗、超低干扰、电压输出 DAC DAC8562 — 具有 2.5V、4ppm/°C 基准的 16 位、单通道、低功耗、超低干扰、电压输出 DAC DAC8564 — 具有 2.5V、2ppm/C 内部基准的 16 位、四通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC DAC8565 — 16 位、四通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC,具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压和复位至中标度功能 DAC8568 — 具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准的 16 位、八通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC DAC8571 — 低功耗轨到轨输出 16 位 I2C 输入 DAC DAC8574 — 低功耗四路轨到轨输出 16 位 I2C 输入 DAC DAC8580 — 16 位高速低噪声电压输出数模转换器 DAC8581 — 16 位高速低噪声电压输出数模转换器 DAC8718 — 八通道低功耗 16 位 +/-16.5V 输出串行输入数模转换器 DAC8734 — 16 位四通道、高精度 +/-16.5V 输出数模转换器 DAC8801 — 14 位单通道串行接口乘法数模转换器 DAC8803 — 14 位四通道串行接口乘法数模转换器 DAC8811 — 趋稳时间为 0.5μs 的 16 位单通道串行输入乘法 DAC DAC8814 — 16 位、四路、串行输入乘法数模转换器 DAC8831 — 16 位、超低功耗、电压输出数模转换器 DAC8832 — 16 位、超低功耗、电压输出数模转换器 DAC8871 — 16 位、单通道、串行接口、+/-18V(高电压双极性)输出 DAC DAC8881 — 单通道 16 位低噪声电压输出数模转换器 DAC9881 — 适用于高精度应用的 18 位、单通道、低噪声电压输出 DAC
硬件开发
评估板
DAC8411EVM-PDK — DAC8411 性能演示套件 DAC8811EVM-PDK — DAC8811 性能演示套件

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sbac212 or www.ti.com.cn/lit/xx/sbac212/sbac212.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBAC212. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DAC8x11 EVM Users Guide (Rev. A) 2016-4-20
证书 DAC8411EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

软件开发

软件编程工具
DXP — DXP DAC Exerciser Program

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频