CRLNK-3P-MITYSOM-AM62A

CRLNK-3P-MITYSOM-AM62A

来源: Critical Link LLC
立即订购

概述

MitySOM-AM62A 系列模块上系统采用 AM62Ax 处理器。该模块包括 eMMC 闪存、八核或四核 SPI NOR 闪存和 LPDDR4 RAM 存储器子系统。MitySOM-AM62 可为高度集成的嵌入式系统提供完整灵活的 CPU 基础架构。

特性
  • 38.1mm x 69.6mm    
  • 具有 260 引脚的 SO-DIMM 边缘连接器
  •  多达 16GB LPDDR4、128GB eMMC、256MB 八通道/四通道 SPI NOR 闪存
  • 2 个 USB 2.0,2 个 Gb 以太网
  • 与 MitySOM-AM62x 引脚对引脚兼容(不带 LVDS 显示接口)
  • Linux Yocto
多媒体和工业网络 SoC
AM62A3 — 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、视频监控、零售自动化且具有 RGB-IR ISP 的 1TOPS 视觉 SoC AM62A7 — 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、机器视觉、机器人且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Critical Link LLC

立即订购并开发

评估板

MITYSOM-AM62A — MitySOM-AM62A system on module based on AM62A3 and AM62A7 processors

支持的产品和硬件

MITYSOM-AM62A — MitySOM-AM62A system on module based on AM62A3 and AM62A7 processors

close
版本: null
发布日期:
评估板

MITYSOM-AM62A-DVK — Development kit for MitySOM-AM62A

支持的产品和硬件

MITYSOM-AM62A-DVK — Development kit for MitySOM-AM62A

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

相关设计资源

硬件开发

评估板
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62 — Critical Link MitySOM-AM62 system on module for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Critical Link LLC。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。