CRLNK-3P-AM62A-EDGEAI-CAM

CRLNK-3P-AM62A-EDGEAI-CAM

来源: Critical Link LLC
立即订购

概述

The Edge AI Camera uses the Critical Link® MitySOM™ AM62A module, which features the TI AM62Ax application processor. The board set provides a complete pipeline for AI camera applications. Users can collect camera data, process the data, and display it over HDMI or send it over Ethernet. The board set can be powered using POE or USB Type-C. The Edge AI Camera helps engineers deploy vision-based AI applications at the edge. It is cost-effective and supports long-term production.

特性
  • MIPI Camera
  • Power Over Ethernet (POE)
  • Ethernet
  • HDMI
  • USB-C
多媒体和工业网络 SoC
AM62A3 — 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、视频监控、零售自动化且具有 RGB-IR ISP 的 1TOPS 视觉 SoC AM62A7 — 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、机器视觉、机器人且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Critical Link LLC

立即订购并开发

评估板

AM62A-EDGEAI-CAM — MitySOM-AM62A Edge AI camera

支持的产品和硬件

AM62A-EDGEAI-CAM — MitySOM-AM62A Edge AI camera

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Critical Link LLC。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。