CEL-3P-CMP9605

概述

CEL 的微型双频带 Wi-Fi 6 + BT5.4 模块是一款紧凑型射频器件,集成了所有关键射频电路,包括 PMIC、优化的天线以实现强劲性能,以及便于制造的卡斯特拉连接器。该模块已通过 FCC、IC 和 CE 认证。只需连接您的设备,安装合适的驱动程序,即可轻松实现产品无线连接。

这种多功能无线电可与各种主机器件配合使用。CEL 的团队将帮助您将其连接到主机并进行正确配置。该解决方案还支持各种应用模式,例如 AP、STA 和并发 AP+STA 模式。内置共存功能将允许您的应用程序同时运行 Wi-Fi 和 BT。

该天线具有高效率和全方位性能,可实现更高的吞吐量、更低的延迟、更优的功耗、更快的连接速度、更大的网络容量,以及更可靠、优化的网络环境。

特性
  • Frequency: 2.4GHz, 5GHz
  • Wireless Features: Wi-Fi 6, BT5.4
  • Wi-Fi: 802.11ax, TWT, AP, STA
  • Bluetooth: 5.4, Coded PHY, Adv Ext, Coex
  • Architecture: HOSTED
  • Operating System: Linux®, Android™, RTOS
  • Interfaces: Wi-Fi SDIO, BT UART
  • Coexistence: Wi-Fi, Bluetooth
  • Certified: FCC, IC, CE
Wi-Fi 产品
CC3351 — SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 California Eastern Laboratories

立即订购并开发

评估板

CMP9605 — CC3351 Wi-Fi 6 and Bluetooth 5.4 module with antenna

支持的产品和硬件

CMP9605 — CC3351 Wi-Fi 6 and Bluetooth 5.4 module with antenna

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。