主页 设计和开发 合作伙伴目录
California Eastern Laboratories

California Eastern Laboratories

位于美国的高性能嵌入式无线模块开发商及提供商

我们的连接团队植根于 65 年的无线技术创新历程,专注于为 OEM 提供包括 Zigbee、蓝牙和 Wi-Fi 在内的出色短距离无线解决方案。我们以提供紧凑、高性能的射频模块而自豪,并确保我们的客户轻松、成功地在无线市场中穿梭。  与我们合作意味着通过高质量、高性能的产品实现快速进入市场以及全球竞争力。

Wi-Fi 产品
CC3351 — SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 中国
  • 北美
公司总部
  • 5201 Great America Parkway, Ste 320
  • Santa Clara, California, 95054
  • United States

资源

评估板

CEL-3P-CMP9605 — CEL CMP9605 双频带 802.11ax Wi-Fi® 6 + 蓝牙® 5.4 模块

CEL 的微型双频带 Wi-Fi 6 + BT5.4 模块是一款紧凑型射频器件,集成了所有关键射频电路,包括 PMIC、优化的天线以实现强劲性能,以及便于制造的卡斯特拉连接器。该模块已通过 FCC、IC 和 CE 认证。只需连接您的设备,安装合适的驱动程序,即可轻松实现产品无线连接。

这种多功能无线电可与各种主机器件配合使用。CEL 的团队将帮助您将其连接到主机并进行正确配置。该解决方案还支持各种应用模式,例如 AP、STA 和并发 AP+STA 模式。内置共存功能将允许您的应用程序同时运行 Wi-Fi 和 BT。

(...)

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。