CDCLVC1104EVM

CDCLVC1104EVM

立即订购

概述

CDCLVC1104 是一款高性能、低附加相位噪声 VCMOS 时钟缓冲器。它有一个 LVCMOS 输入和 4 个 LVCMOS 输出。它还有启动引脚。此评估模块 (EVM) 旨在演示 CDCLVC1104 的电性能。然而,那些对 CDCLVC1102 或 CDCLVC1103 感兴趣的客户也可以使用此 EVM。为达到最佳性能,该评估板配备有 50Ω SMA 连接器和受控良好的 50Ω 阻抗微带传输线。

特性
  • 易于使用的评估板可扇出低相位噪声 LVCMOS 时钟信号
  • 简单的器件设置
  • 可通过跳线和 SMA 启动可配置引脚
  • 2.5 V 或 3.3 V 宽电源电压
时钟缓冲器
CDCLVC1102 — 低抖动 1:2 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1103 — 低抖动 1:3 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1104 — 低抖动 1:4 LVCMOS 扇出时钟缓冲器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

CDCLVC1104EVM — CDCLVC1104 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CDCLVC1104EVM — CDCLVC1104 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 CDCLVC1104EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 Low-Additive, Phase-Noise LVCMOS Clock Buffer Evaluation Board 2010-4-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频